Publiko produktet
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 / 5 yıldız4.3(20 incelemeler)
Pline ceiling lights provide an ideal answer when integration into the ceiling is not desired or is difficult to achieve. Available in 3 modules lengths for installation in a row as well as for individual installation, they can be adapted to any size of room or board.
Özellikler
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.pline-plaf
  • Ürün ailesiLighting
  • Ürün grubuPline
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-25
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kodu391016
  • Uniclass 2015 koduSs_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 00
  • OmniClass başlığıElectrical Lighting
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Fransa