Publiko produktet
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Rak Ceramics
Arşivlendi

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • Ürün ailesiMETROPOLITAN
  • Ürün grubuToilets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)340
  • Genişlik (mm)337
  • Derinlik (mm)525
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeSeramik
  • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
  • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
  • Ağırlık net (Kg)28.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • OmniClass numarası23-31 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closets