Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz here !

I agree
;

RAK-MORNING - Bidet

Özgün ref.: RAK-MORNING-RAK-MORNING-COMFORT-HEIGHT-42CM-BACK-OPEN-MORBD2215AWHA
Marka: Rak Ceramics
Ürün ailesi: MORNING
Ürün grubu: Bidets
İle (mm): 365
Yükseklik (mm): 420
Derinlik (mm): 520
Yayınlanma tarihi: 2019-03-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme: Ceramics
Tasarım yeri: United Arab Emirates
Üretim yeri: United Arab Emirates
Net Ağırlık (Kg): 19.5

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Bideler
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Bidets
UNSPSC kodu: 30181502
Uniclass 1.4 Kod: L7215
Uniclass 1.4 Tanım: Bidets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Tanım: Bidets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Tanım: Bidets
NBS Reference Kod: 35-06-11
NBS Reference Tanım: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
OmniClass Numarası: 23-31 23 00
OmniClass Başlığı: Bidets
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
Sanitary - Bidets

İsim Değer
Colour Alpine White
Height 420 mm
Length 520 mm
Material Vitreous china
Mounting Floor
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®