Publiko produktet
RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm
Rak Ceramics
Arşivlendi

RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RAK-SENSATION-BIDET-WALL-HUNG-48CM-SENBD2104AWHA
  • Ürün ailesiSENSATION
  • Ürün grubuBidets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)330
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)485
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeSeramik
  • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
  • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
  • Ağırlık net (Kg)18
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBidets
  • UNSPSC kodu30181502
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-31 23 00
  • OmniClass başlığıBidets