Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

RAK-TONIQUE - Bidet Back To Wall

Özgün ref.: RAK-TONIQUE-BIDET-BACK-TO-WALL-55CM-TQ14AWHA
Marka: Rak Ceramics
Ürün ailesi: TONIQUE
Ürün grubu: Bidets
İle (mm): 360
Yükseklik (mm): 425
Derinlik (mm): 550
Yayınlanma tarihi: 2019-03-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)

Rak-Tonique bathroom suite is strongly influenced by European design. A neat, compact design perfect Tonique for smaller spaces. Rak-Tonique is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.


Ana malzeme: Metal
İkincil malzeme: Metal
Tasarım yeri: United Arab Emirates
Üretim yeri: United Arab Emirates
Net Ağırlık (Kg): 21

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Bideler
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Bidets
UNSPSC kodu: 30181502
Uniclass 1.4 Kod: L7215
Uniclass 1.4 Tanım: Bidets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Tanım: Bidets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Tanım: Bidets
NBS Reference Kod: 35-06-11
NBS Reference Tanım: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
OmniClass Numarası: 23-31 23 00
OmniClass Başlığı: Bidets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Bidets

İsim Değer
Colour Alpine White
Depth 150 mm
Height 425 mm
Length 550 mm
Material Vitreous china
Mounting Floor ; Back to wall
Width 360 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Length 550 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®