Publiko produktet
Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S
ramonsoler.

Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S

Single lever shower mixer without shower\rkit The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship. Certification: AENOR N IA NF IS E1 C2 A3 U3
Özellikler
  • Ø40mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.217230
  • Ürün ailesiDrako
  • Ürün grubuDrako Bathtub & Shower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)110
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011329
  • ETIM AdıShower mixing tap
  • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kodu30181507
  • Uniclass 2015 koduAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
  • OmniClass numarası23-31 15 17
  • OmniClass başlığıBathtub Components
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika Kuzey Amerika
Åland
Birleşik Arap Emirlikleri
Arjantin
Amerikan Samoası
Burkina Faso
Dominik Cumhuriyeti
Almanya
Çin
Bolivya
Avustralya
Fas
Kostarika
Andorra
Katar
Brezilya
Cook Adaları
Kenya
Meksika
Arnavutluk
Malezya
Ekvador
Fiji
Madagaskar
Nikaragua
Avusturya
Suriye
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Fransız Polinezyası
Mısır
Belçika
Tayvan
Fransız Guyanası
Guam
Nijer
Beyaz Rusya
Guyana
Kiribati
Togo
Bosna Hersek
Kolombiya
Kuzey Mariana Adaları
Tunus
Bulgaristan
Paraguay
Marshall Adaları
Cebelitarık
Peru
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Şili
Nauru
Danimarka
Surinam
New Caledonia
Estonya
Uruguay
Niue
Faroe Adaları
Venezuela
Norfolk Adası
Finlandiya
Palau
Fransa
Papua Yeni Gine
Guernsey
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Samoa
Hollanda
Solomon Adaları
İngiltere
Timor-Leste
İrlanda
Tokelau
Isle of Man
Tonga
İspanya
Tuvalu
İsveç
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Vanuatu
İtalya
Wallis ve Futuna
İzlanda
Yeni Zelanda