Publiko produktet
New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101
ramonsoler.

New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

Leaning basin mixer S2
Özellikler
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.57A303533
  • Ürün ailesiNew Fly
  • Ürün grubuNew Fly Wash Basin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)75
  • Genişlik (mm)135
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEG017610
  • ETIM AdıSanitary taps
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika Kuzey Amerika