Publiko produktet
New Fly Bidet Mixer 570301
ramonsoler.

New Fly Bidet Mixer 570301

Bidet mixer S2
Özellikler
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.57B303539
  • Ürün ailesiNew Fly
  • Ürün grubuNew Fly Bidet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)75
  • Genişlik (mm)135
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010888
  • ETIM AdıBidet mixing tap
  • UNSPSC adıBidets
  • UNSPSC kodu30181502
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
  • OmniClass numarası23-31 23 00
  • OmniClass başlığıBidets
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika Kuzey Amerika