Publiko produktet
New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S
ramonsoler.

New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S

Single lever shower mixer without shower\rkit
Özellikler
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.57D303575
  • Ürün ailesiNew Fly
  • Ürün grubuNew Fly Bathtub & Shower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)160
  • Derinlik (mm)220
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011329
  • ETIM AdıShower mixing tap
  • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kodu30181507
  • Uniclass 2015 koduAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
  • OmniClass numarası23-31 15 17
  • OmniClass başlığıBathtub Components
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika Kuzey Amerika