Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Ev
Kategoriler
Peyzaj
Çit Duvarı
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ramudden
Takip et
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
İndir
Özellikler
Özellikler
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
construction-site-fencing-3500x2000mm
Ürün ailesi
Fencing
Ürün grubu
Fencing
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-11-09
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2000
Genişlik (mm)
3500
Derinlik (mm)
40
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
17
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Peyzaj - Çit Duvarı
IFC sınıflandırması
İnşaat Elemanı
UNSPSC adı
Fencing
UNSPSC kodu
301520
Uniclass 2015 kodu
TE_20_80
Uniclass 2015 açıklaması
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014 kodu
01 56 26
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Temporary Fencing
OmniClass numarası
23-11 25 19
OmniClass başlığı
Fences
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Estonya
Finlandiya
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
İndir
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
İndir
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
İndir
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
İndir
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
İndir
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
İndir