Özgün ref.: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
Marka: | Rare |
Ürün ailesi: | STEEL OUT |
Ürün grubu: | Shower Trays |
İle (mm): | 800 |
Yükseklik (mm): | 75 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-04-12 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
Teknik açıklama: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
Ana malzeme: | Steel |
---|---|
İkincil malzeme: | Wood |
Tasarım yeri: | Italy |
Üretim yeri: | Italy |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Shower trays |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Sanitary ware |
UNSPSC kodu: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L72143 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Tanım: | Shower trays |
NBS Reference Kod: | 35-06-84 |
NBS Reference Tanım: | Shower Trays |
OmniClass Numarası: | 23-31 17 00 |
OmniClass Başlığı: | Showers |
İsim | Değer |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®