Publiko produktet
JOINTSTOPER

JOINTSTOPER

RAVAPROOF jointSTOPER elastomerik bitüm esaslı, polyester keçe donatılı, orta kısımında 20 cm esnek alüminyum folyo, alt yüzeyinde polietilen film kaplı, yatay ve düşey tüm dilatasyon hatlarında uygulanabilen banttır.

ÖZELLİKLERİ

  • Yüksek SBS katkılı elastomerik bitüm esaslıdır.
  • Üst yüzey merkezinde 20cm genişliğinde esnek alüminyum folyo kaplı olup üzeri silikonize PP film korumalıdır
  • 50cm genişlikte olup dilatasyonlar için özel olarak tasarlanmıştır.
  • Alt yüzey PE film ile kaplıdır.
  • Yüksek mukavemetli polyester taşıyıcı ile desteklenmiştir.

AVANTAJLARI

  • Kopmada uzama katsayısı %40 olup, zemin, duvar, toprak altı vb alanların tamamında kullanılabilmesi amacı ile dizayn edilmiştir.
  • Ultra esnek formülasyonu sayesinde mükemmel yapışma sağlar.
  • 50cm eni ile çok geniş açıklıklarda dahi kullanımı mümkündür.
  • Orta kısmındaki esnek alüminyum folyo montajda hattı ortalamak için klavuz görevi görürken ayrıca montaj şekli itibari ile omega içerisinde birikecek suyun yüzeye zararı minimuma indirilir.


Özellikler
  • Kalınlık : 4,2 mm

    Uzunluk : 10 m

    Genişlik : 50 cm

    Doğrusallıktan Sapma : Geçer

    Su Geçirmezlik : 10kPa

    Boyutsal Kararlılık : ≤ 0,6%

    Soğukta Bükülgenlik : ≤ - 20

    Akmaya Dayanım : ≥ 100°C

    Çekme Özellikleri (Boy/En) : 700/500 N/50mm

    Kopma Uzaması (Boy/En) : 40/40 %

    Darbeye Karşı Dayanım : 700 mm

    Su Buharı Özellikleri : 20 000

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravaproof-Jointstoper
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-09-12
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Asya
Türkiye