Kapalı hücre yapısı ile RAVATHERM™ XPS 500 SL ısı yalıtımı, ağır hizmet tipi ters çatıların, döşeme yapılarının ve taşıyıcı taban döşemelerinin ısı yalıtımı için mükemmel bir çözümdür. Uzun vadede nemli ortamlarda bile çok az basınç deformasyonu ve mükemmel ısı yalıtım özellikleri ile yüksek mukavemet sunar. Homojen, kapalı hücreli malzeme yapısı sayesinde bir takım faydalı özelliklere sahiptir:
kalıcı yüksek ısı yalıtım seviyesi
ihmal edilebilir nem alımı
yüksek mukavemet ve sertlik
ölçüsel durağanlık
çürümeye ve bozulmaya karşı direnç
az miktarda atık ile basit ve hızlı kurulum.
FAYDALAR
RAVATHERM™ XPS 500 SL ısı yalıtımı, ekstrüzyon üretim prosedürüyle üretilerek homojen, kapalı hücreli bir malzeme yapısı, pürüzsüz bir yüzey kaplaması (ekstrüzyon kaplaması) ve birçok uygun malzeme özelliği sağlar:
kalıcı yüksek ısı yalıtım performansı
su ve don direnci
yüksek basınç dayanımı
yüksek esnek rijitlik
yüksek buhar difüzyon direnci
AVANTAJLAR
yerleşik yalıtım koruması
çürümeye ve bozulmaya karşı direnç
Onlarca yıl boyunca yüksek yalıtım performansı
ihmal edilebilir nem alımı
sıkıştırma altında düşük deformasyon
yüksek E modülü
basit yapısal tasarım ve işlenebilirlik
donma-çözülme döngülerine direnç
Kapalı hücre yapısı ile RAVATHERM™ XPS 500 SL ısı yalıtımı, ağır hizmet tipi ters düz çatılar ve döşeme yapıları için mükemmel bir çözümdür.
Zeminler için RAVATHERM™ XPS 500 SL ısı yalıtımı, doğrudan zemine serilmiş olsa bile, betonarme döşemenin üstüne veya altına uygulanabilir. Bu durumda betonarme döşeme yapısının çerçevesi ısı yalıtımının üzerine monte edilebilir. Binanın toprak nemine karşı izolasyonu da burada hazırlanabilir. Bu yöntemin kullanılması, kör bir beton tabakasından tasarruf ederek maliyetleri azaltabilir.
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa |
|---|
Almanya |
Belçika |
Çek Cumhuriyeti |
Fransa |
Hırvatistan |
Hollanda |
Lüksemburg |
Macaristan |
Polonya |
Sırbistan |
Slovakya |
Slovenya |
Yunanistan |