Mükemmel ısı yalıtım özelliği, yüksek basınç dayanımı ve neme karşı direnci ile RAVATHERM™ XPS 700 SL kapalı hücreli polistiren köpük ısı yalıtımı, iyi bir ısı yalıtımı yeteneğinin birçok karmaşık gereksinimden yalnızca biri olduğu yerlerde güvenle kullanılabilir. Taşıyıcı endüstriyel zeminler, taban döşemeleri veya yüksek yüklü çatı otoparkları için uygundur.
RAVATHERM™ XPS 700 SL ısı yalıtımı, kapalı hücreli malzeme yapısından kaynaklanan faydalı özellikleri sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir:
-sürekli yüksek ısı yalıtım seviyesi
-ihmal edilebilir nem alımı
-yüksek mukavemet ve sertlik
-ölçüsel durağanlık
-çürümeye ve bozulmaya karşı direnç
az miktarda atık ile basit ve hızlı kurulum.
RAVATHERM™ XPS 700 SL ısı yalıtımı, ekstrüzyon üretim prosedürüyle üretilerek homojen, kapalı hücreli bir malzeme yapısı, pürüzsüz bir yüzey kaplaması (ekstrüzyon kaplaması) ve birçok uygun malzeme özelliği sağlar:
-sürekli yüksek ısı yalıtım performansı
-suya ve dona dayanıklılık
-yüksek basınç dayanımı
-yüksek esnek sağlamlık
-yüksek buhar difüzyon direnci
Zeminler için RAVATHERM™ XPS 700 SL ısı yalıtımı doğrudan zemine serilse bile betonarme döşemenin üstüne veya altına uygulanabilir. Bu durumda betonarme döşeme yapısının çerçevesi ısı yalıtımının üzerine monte edilebilir. Binanın toprak nemine karşı izolasyonu da burada hazırlanabilir. Bu yöntemin kullanılması, kör bir beton tabakasından tasarruf ederek maliyetleri azaltabilir.
AVANTAJLAR
-yerleşik yalıtım koruması
-çürümeye ve bozulmaya karşı direnç
-On yıllar boyunca yüksek yalıtım performansı
-yüksek nem direnci
-düşük sıkıştırma
-yüksek E-modülü
-dona dayanıklı
-basit yapısal tasarım ve işlenebilirlik
-donma-çözülme döngülerine karşı direnç
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa |
|---|
Almanya |
Belçika |
Çek Cumhuriyeti |
Fransa |
Hırvatistan |
Hollanda |
Lüksemburg |
Macaristan |
Polonya |
Sırbistan |
Slovakya |
Slovenya |
Yunanistan |