Publiko produktet
RAVAPROOF BONDSTOPER

RAVAPROOF BONDSTOPER

RAVAPROOF bondSTOPER elastomerik bitüm esaslı, ekstra SBS katkıları yanısıra TPU ile desteklenmiş, flexibilite katsayısı arttırılmış ve hizmet ömrü uzatılmış, nonwoven polyester donatılı, üst yüzeyi koruyucu silis kumu / arduaz; alt kısmı polietilen film kaplı yeni nesil su yalıtım membranıdır. Yeni teraslarda ve teras renovasyon çalışmalarında tek kat kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  • Yeni Teras ve Teras Renavasyonlarında, Temel ve Perde uygulamalarında Tek Kat Çözüm, 
  • Hızlı , Sürekli ve Tam Yapışma
  • Mükemmel Sızdırmazlık
  • İşçilik ve Uygulama Süresinden Tasarruf
  • Uzun Malzeme Ömrü


ÖZELLİKLERİ

  • Yeni teras ve teras renovasyon çalışmalarında, temel ve perde uygulamalarında tek kat kullanılır.
  • Ekstra SBS katkısının yanısıra TPU polimeri ile desteklenmiş elastomerik bitüm yapısına sahiptir.
  • Özel formülü sayesinde hızlı ergiyerek bini hatlarına ve uygulama yüzeyine anında ve mükemmel yapışma sağlar.
  • Esnekliği yüksek ve hizmet ömrü süresi uzundur.
  • Yüksek mukavemetli polyester taşıyıcı ile desteklenmiştir.
  • Polyester taşıyıcı yüzeye daha yakın tutularak alt kısımdaki hamur kalınlığı artırılmıştır.

AVANTAJLARI

  • Çatı, teras, temel ve perde detaylarında tek kat olarak mükemmel çözüm sunar.
  • Uygulandığı yüzeylerde ısıl genleşme sebebiyle hava kabarcığı oluşmaksızın tam ve sürekli yapışarak mükemmel sızdırmazlık sağar.
  • Hızlı ergime ve mükemmel yapışma ile bini hatlarında 100% kilitlenme sağlar.
  • Eski membran katmanı üzerine, arduazlı dahi olsa, direkt uygulanarak çatı onarımlarını kolaylaştırır.
  • Propan sarfiyatı, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
Özellikler
  • Kalınlık Arduaz Bitişli Üründe: 5.0 mm

    Kalınlık Kum Bitişli Üründe: 5.0 mm & 4.4 mm

    Uzunluk : 8 mm

    Genişlik : 100 mm

    Doğrusallıktan Sapma : Geçer

    Su Geçirmezlik: 10kPa

    Boyutsal Kararlılık : 0,6%

    Soğukta Bükülgenlik : -20 °C

    Akmaya Dayanım: 100 °C

    Çekme Özellikleri (Boy/En): 960/960 N/50mm (±20%)

    Kopma Uzaması (Boy/En)(%): 55/55 (±15)

    Statik Yüklere Karşı Dayanım (EN 12730 Mt.A/Mt.B): 20 kg

    Yırtılmaya Karşı Direnç (çivi ile) (Boy/En): 250/250 N

    Darbeye Karşı Dayanım: 1250 mm

    Su Buharı Özellikleri : 20 000


    Hidrostatik basınç (m (psi)): ≥ 69 (100)

    Yanal su migrasyonu (m (psi)): ≥ 69 (100)

    Bağ dayanımı (Betona yapışma) (MPa): ≥0.8

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravaproof-Bondstoper
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-09-12
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Asya