Publiko produktet
RAVAPROOF MAXSTOPER

RAVAPROOF MAXSTOPER

RAVAPROOF MaxSTOPER elastomerik bitüm esaslı, ekstra özel polimer ve SBS katkıları ile soğukta kırılganlık dayanımı (-25°C) arttırılmış ve hizmet ömrü uzatılmış, nonwoven polyester keçe donatılı, üst yüzeyi silis kumu, alt kısmı polietilen film kaplı yeni nesil su yalıtım membranıdır.

  • Tek Kat
  • Mükemmel Sızdırmazlık
  • Ekstra Hafif Rulolar
  • %1000 uzayabilen SBS modifiye bitüm
  • İşçilik ve Uygulama Süresinden Tasarruf
  • Uzun Malzeme Ömrü


ÖZELLİKLERİ

  • Yüksek oranda SBS ve özel polimer katkılı elastomerik bitüm yapısına sahiptir.
  • Ultra esnektir ve hizmet ömrü uzundur.
  • Üst yüzey kaplaması silis kum . Alt yüzey PE film kaplıdır.
  • Çok düşük sıcaklıklarda (-25 C) kırılganlık ve esneklik dayanımına sahiptir.
  • Yüksek mukavemetli polyester taşıyıcı ile desteklenmiştir.

AVANTAJLARI

  • Çatı – teras, temel ve perde uygulamalarında tek kat ile mükemmel çözüm sunar.-Uygulama yüzeyine mükemmel yapışma sağlayarak tam sızdırmazlık özelliği taşır.
  • Özel formülü sayesinde aynı kalınlıktaki ürünlere göre çok hafiftir; özellikle dikey (duvar,perde) uygulamalarda kolaylık sağlar.
  • Asgari 20 yıl ürün performans garantisine sahiptir.
  • Tek kat uygulanabilirlik özelliği sayesinde sahada hızlı uygulama avantajı ile işçilik ve propan maliyetinden tasarruf sağlar.
Özellikler
  • Kalınlık : 5.0 mm

    Birim Alan Kütlesi : 5.5 kg/m2

    Uzunluk : 8 m

    Genişlik : 100 cm

    Doğrusallıktan Sapma : Geçer

    Su Geçirmezlik : 10kPa

    Boyutsal Kararlılık : ≤ 0,6%

    Soğukta Bükülgenlik : ≤ - 25 °C

    Akmaya Dayanım : ≥ 100 °C

    Çekme Özellikleri (Boy/En) : 600/600 N/50mm

    Kopma Uzaması (Boy/En) : 40/40 %

    Statik Yüklere Karşı Dayanım : 15 kg

    Ek Yeri Kaymaya Karşı Dayanım : 1000 N/50mm (± 30%)

    Su Buharı Özellikleri : 20 000

    Su absorpsiyonu : 1%

    Bağlayıcı kütlesi ( alt yüzey) : 2 kg/m2

    SBS modifiye bitüm kopma uzaması : 1600%

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravaproof-Maxstoper
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-09-12
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Asya