Publiko produktet
STICKYSTOPER XL

STICKYSTOPER XL

Geleneksel su yalıtımı uygulamalarına muadil tasarlanmış güvenli, Özel Cross Laminated Filmli kendinden yapışkanlı su yalıtım membranı.

  • Kolaylıkla soy, pürmüzsüz yapıştır tasarımlı
  • Tek kat ile mükemmel yırtılma ve darbe direnci
  • Yüksek yapışma performansı
  • Tek seferde hızlı, temiz ve kolay uygulama
  • Zaman, maliyet ve işçilikten tasarruf
  • Ekstra hafif rulolar
  • Kimyasallara karşı yüksek dayanım

Ultra esnek, kendinden yapışkanlı özel formülasyonu sayesinde uygulama yüzeyine mükemmel ve sürekli yapışma sağlar. Üst yüzeydeki çok katmanlı yüksek yoğunluklu, Cross Laminated HDPE Film sayesinde yırtılma ve darbelere karşı yüksek dayanım gösterir.

ÖZELLİKLERİ
Bitüm yapısı: Yüksek oranda SBS içeriğine ilaveten özel yapışma etkili kimyasal katkı ile tasarlanmış kendinden yapışkanlı uzun ömürlü elastomerik membran.
Taşıyıcı: Nonwoven polyester keçe ya da cam tülü.
Üst Yüzey : Cross Laminated HDPE film.
Alt Yüzey: Soyulabilir silikonize PP film.

AVANTAJLARI

  • Hızlı ve kolay uygulama ile zamandan tasarruf sağlar. Sürme yalıtım malzemelerinde her kat için 1 gün kuruma süresi beklenirken, stickySTOPER XL anında yapışma sağlayarak zamandan büyük tasarruf sağlar.
  • Kendinden yapışkanlıdır, film soyularak yüzeye yapıştırılır.
  • Ekstra hafif rulolar ile kolay ve emniyetli uygulama sağlar.
  • İhtiyaca göre polyester ya da cam tülü taşıyıcılı olarak üretilebilir.
  • Cross Laminated HDPE film sayesinde darbe ve yırtılmalara karşı mükemmel dayanım sağlar. Membran yüzeyinde herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek delinme ve yırtılma durumunda, membran yüzeye tam yapışma sağladığı için membran altında suyun gezmesi söz konusu değildir.
  • Üst yüzeydeki özel film sayesinde klor, sülfat, alkali ve asitlere karşı yüksek dayanım sağlar. UV ışınlara karşı dayanımlıdır.
  • Alt yüzeydeki silikonize PP film kolaylıkla soyulup, soğuk yapıştırma yapılabilir.
  • Pürmüz uygulaması gerektirmediği için zaman, işçilik ve maliyetten tasarruf sağlar.
Özellikler
  • Kalınlık: 1.5 mm ya da 1.6 mm

    Uzunluk: 15/20 m

    Genişlik: 100 cm

    Su geçirmezlik : 10kPa/60kPa

    Soğukta bükülgenlik : ≤ - 20 °C

    Yumuşama Noktası : ≥ 105 °C

    Çekme özellikleri (Boy/En) : 300/200 N/50 mm

    Uzama XL Film (Boy/En) : 210/160 %

    Darbeye karşı dayanım : > 220 N

    Yırtılma dayanımı XL film : 340/310 n/mm

    Su buharı özellikleri : min 20 000

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravaproof-Stickystoper
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-09-12
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Asya