Publiko produktet
STOPERPROOF H

STOPERPROOF H

Temel tabanında tek kat su yalıtımı için tasarlanmış güvenli ve pratik yeni nesil proof membran sistemi.

  • Tek kat
  • Koruma betonuna ihtiyaç duyulmaz
  • Serbest serim
  • Tek seferde kolay ve hızlı uygulama
  • Zaman, maliyet ve işçilikten tasarruf

Ultra esnek, elastomerik özel formülasyonu sayesinde taze dökülen betona mükemmel ve sürekli yapışma sağlar. Yüksek mukavemetli keçesi ile hidrostatik basınca, delici unsurlara ve ağır depolama malzemelerine karşı ustun direnç gösterir. STOPERproof, koruma betonuna ihtiyacı ortadan kaldırır.


ÖZELLİKLERİ

Bitüm yapısı: Yüksek oranda SBS ve spesifik termoplastik polimerler ile modifiye edilmiş bitümden oluşan özel bir formülasyonla tasarlanmış yüksek performanslı elastomerik membran.
Taşıyıcı - RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM ÇT: Yüksek mukavemetli nonwoven polyester keçe ile özel bir polyesterden oluşan ultra güçlendirilmiş çift taşıyıcılı sistem.

Taşıyıcı - RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM : Yüksek mukavemetli nonwoven polyester keçe.

Taşıyıcı - RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM : Yüksek mukavemetli nonwoven polyester keçe.

Üst Yüzey : Özel kum
Alt Yüzey: PE film
Bini payı: 5cm kendinden yapışkanlı+ 5cm PE film

AVANTAJLARI

  • Taze dökülen betonun kürlenmesi sırasında ortaya çıkan hidratasyon ısısı sayesinde özel formülasyonu sürekli, homojen ve mükemmel yapışma sağlar. ” Hava ve su geçişlerini önler.
  • Olası herhangi bir küçük sızıntı tam noktada bloke edilir ve böylece enjeksiyon ile düzeltilmesi kolaydır.
  • Hidrostatik basınca, yırtılma ve darbelere karşı üstün direnç gösterir.
  • Şantiyedeki delici unsurlara, yaya trafiğine ve ağır depolama malzemelerine karşı üstün direnç gösterir.
  • Membranın özel formülasyonu ile birlikte ince kum bir koruma katmanı yaratır. Böylece STOPERproof bir koruma betonuna ihtiyaç duyulmadan su yalıtım sistemi üzerinde doğrudan çalışılmasına izin verir.”
  • Beton kür yapmaya başladığında hidratasyon ısısı ile ince kumlu yüzey hafifçe yumuşayarak membranın betona mükemmel şekilde kaynaşmasını sağlar.
  • Membran sıkıştırılmış toprak veya grobeton üzerine serbest serilir.
  • Kendinden yapışkanlı ve şaloma ile uygulanabilen bindirmeler
Özellikler
  • Kalınlık-RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM ÇT: 4,5 mm(±0,2)

    Kalınlık-RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM: 4,5 mm(±0,2)

    Kalınlık-RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM: 3,5 mm(±0,2)

    RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM ve RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM ürün spesifikasyonları için yüklenmiş tds ve broşürleri inceleyiniz.

    STOPERPROOF H 4,5MM ÇT SPESİFİKASYONLARI:

    Uzunluk: 8 m

    Genişlik: 100 cm

    Doğrusallıktan sapma: Geçer

    Su geçirmezlik 10kPa/60kPa: Başarılı

    Soğukta bükülgenlik: ≤-20°C

    Çekme özellikleri:  1100/900 N/50mm

    Kopma uzaması: 45/50 %

    Darbeye karşı dayanım: 1750 mm

    Statik yüklere karşı dayanım: min 25 kg

    Yırtılmaya karşı direnç (çivi ile)(Boy/En): 300/300 N

    Ek yeri kaymaya karşı dayanım: ≥ 1100 N/50 mm


    Hidrostatik Basınç ASTM D5385 m (psi) ≥ 70 (100)

    Yanal Su Migrasyonu ASTM D5385 m (psi) ≥ 70 (100)
    Yapıştığı betondan sıyırma ASTM D903 N/m 4850
    Üzerine dökülen betona yapışma EN 1372 N/mm 3,70

    Ek yeri ayrılmaya karşı dayanım: 250 N/50mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravaproof-Stoperproof-H
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-09-12
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Asya