Publiko produktet
STOPERPROOF V3MM

STOPERPROOF V3MM

STOPERproof V 3MM dikey tek yüz kalıplarda tek kat proof su yalıtım uygulamaları için tasarlanmıştır.

  • Tek kat
  • Kolaylıkla soy, yapıştır tasarımlı
  • Üstün yırtılma ve darbe dayanımı
  • Tek seferde kolay ve hızlı uygulama
  • Zaman, maliyet ve işçilikten tasarruf

Ultra esnek, elastomerik özel formülasyonu sayesinde taze dökülen betona mükemmel ve sürekli yapışma sağlar. Kompozit polyester keçesi ile delici unsurlara ve darbelere karşı üstün direnç gösterir. STOPERproof V3MM dikey tek yüz kalıpların su yalıtımını kolaylaştırır.


ÖZELLİKLERİ
Bitüm yapısı: Yüksek oranda SBS ve spesifik termoplastik polimerler ile modifiye edilmiş bitümden oluşan özel bir formülasyonla tasarlanmış yüksek performanslı elastomerik membran.
Taşıyıcı: Kompozit polyester taşıyıcı
Alt Yüzey: Silikonize PP film
Bini payı: 5cm kendinden yapışkanlı+ 5cm PE film

AVANTAJLARI

  • Taze dökülen betonun kürlenmesi sırasında ortaya çıkan hidratasyon ısısı sayesinde özel formülasyonu perde betonuna sürekli, homojen ve mükemmel yapışma sağlar.
  • Hava ve su geçişlerini önler.
  • Olası herhangi bir küçük sızıntı tam noktada bloke edilir ve böylece enjeksiyon ile düzeltilmesi kolaydır.
  • Yırtılma ve darbelere karşı üstün direnç gösterir.
  • Şantiyedeki delici unsurlara karşı üstün direnç gösterir.
  • Beton kür yapmaya başladığında hidratasyon ısısı ile ince kumlu yüzey hafifçe yumuşayarak membranın betona mükemmel şekilde kaynaşmasını sağlar.
  • Alt yüzeyindeki silikonize PP film kolaylıkla sıyrılarak , kendinden yapışkanlı yüzeyi şantiye detayına göre hazırlanan OSB, tesviye gibi bir yüzey üzerine kolaylıkla yapıştırılır.
  • Kendinden yapışkanlı ve şaluma ile uygulanabilen bindirmeler
Özellikler
  • Kalınlık: 3mm (±0,2)

    Birim Alan Kütlesi:max 3.7 kg/m2

    Uzunluk: 10 m

    Genişlik: 100 cm

    Doğrusallıktan sapma : Geçer

    Su geçirmezlik 10kPa/60kPa:  Başarılı

    Soğukta bükülgenlik: ≤ -20 °C

    Çekme özellikleri (Boy/En): 900/700 N/50mm

    Kopma uzaması (Boy/En): ± 45/50 %

    Darbeye karşı dayanım: min 1000 mm

    Statik yüklere karşı dayanım: min. 10kg

    Yırtılmaya karşı direnç (çivi ile)(Boy/En): 250/250 N

    Hidrostatik basınç (3,2mm çatlak genişliğinde): 70 (100) m (psi)

    Yanal su migrasyonu:  70 (100) m (psi)

    Yapıştığı betondan sıyırma(ASTM D 903): 4850 N/m

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravaproof-Stoperproof-V
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-09-12
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Asya