Publiko produktet
DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMİ TAŞYÜNÜ LEVHASI

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMİ TAŞYÜNÜ LEVHASI

ÜRÜN TANIMI
Taşyünü levhası içerisindeki elyafların birbirine geçirilerek karmaşık bir lif yapısı oluşturulması suretiyle, daha düşük yoğunluklarda yüksek basınca dayanma direnci oluşturulur. Saç örgü lif yapısı, taşyünü yüzeyine yapılan mantolama uygulamasını daha mukavemetli kılar. Bu sayede yapı üzerindeki fiziksel yük taşıma oranı yükseltilmiş olur.

KULLANIM ALANLARI
Isı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği maksadıyla dış cephelerde sıva altında kullanılır.

UYGULAMA
Düzgün yüzeylerde levhalar, çimento bazlı yapıştırma harcı kullanılarak yapıştırılır.

Özellikler

  • Kalinilik (mm)Ebat (mm)kg/m2
    Isıl Direnç
    Basma Mukavemeti
    30
    600x1200
    4,50
    0,83

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,11

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,39
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,67
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,22
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    3,33
    >= 80kPa


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravatherm-SW-Etics-150
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-09-12
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Koruyucu Kaplamalar

Bölge bulunurluk durumu

Asya