Publiko produktet
RAVATHERM XPS T SHAPE L

RAVATHERM XPS T SHAPE L

RAVATHERM XPS T SHAPE L

Kullanım Alanları

  • Binaların Dış Cephe Isı Yalıtımında

    Duvarların dıştan ısı yalıtımı yapılması ile binanın dış kabuğu sıcak tarafta kalacağından, onarım ve bakım masrafları azalır, binanın ömrü uzar. Dıştan ısı yalıtımı yapıyı tamamen sardığı için ısı kaçaklarını önler, rutubetsiz ve homojen ısı dağılımına sahip konforlu yaşam koşulları sağlar.
Özellikler
  • Kalınlık : 30 - 120 mm

    Genişlik : 600 mm

    uzunluk : 1250 mm

    Beyan Edilen Termal İletkenlik (λD ) : 0.031 W/m.K

    Basınç gerilimi veya basınç dayanımı@ %10 deformasyon : 200 kPa

    Çekme Mukavemeti1 : 200 kPa

    Sıcaklık limitleri : -50/+75 °C

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravatherm-XPS-SHAPE
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-09-30
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Koruyucu Kaplamalar