Publiko produktet
Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

Özellikler
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravatherm-XPS-X-SHAPE
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-09-30
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Koruyucu Kaplamalar