Publiko produktet
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • Ürün ailesiBoilers & Water Heaters
  • Ürün grubuStorage Tanks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-01-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • IFC sınıflandırmasıDepo
  • OmniClass numarası23-27 29 19
  • OmniClass başlığıTanks