Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
reece/products/b920c344-c1bf-4475-a306-82c35a08c67b
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Compound Units
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Reece
Takip et
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Compact Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9504720
Ürün ailesi
Base
Ürün grubu
Base
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-03-31
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
870
Genişlik (mm)
600
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.reece.com.au/product/-9504720
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Compound Units
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Avustralya
Benzer ürünler
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
İndir
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
İndir
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
İndir
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
İndir
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
İndir