Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
reece/products/de3abab2-0d93-4de4-bdcc-37dbb3ce2d52
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Reece
Takip et
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Mizu Drift is brought to life through graceful curves and circular inspired arcs. The natural curves of the Mizu Drift Double Towel Rail creates perfect harmony in your bathroom.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
9512444
Ürün ailesi
Mizu
Ürün grubu
Drift
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-03-21
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
40
Genişlik (mm)
700
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.reece.com.au/product/-9512444
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Avustralya
Benzer ürünler
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
İndir
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
İndir
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
İndir
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
İndir
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
İndir
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
İndir