Publiko produktet
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    With echoes of both the urban environment and the natural world, RAUVISIO cube brings the rough beauty of architectural concrete and the solidity of natural stone into all contemporary interiors. Carefully engineered surfaces capture the texture and authenticity of these materials, while a refined finish ensures a considered, tactile and effortlessly sophisticated feel.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.RAUVISIO-cube-RehauUK
    • Ürün ailesiREHAU Furniture Boards
    • Ürün grubuRAUVISIO
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1220
    • Genişlik (mm)2760
    • Derinlik (mm)19
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeMadeni
    • İkincil malzemeMDF levha
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)65
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_35
    • Uniclass 2015 açıklamasıCovering and finishing products
    • OmniClass numarası23-13 19 11 11
    • OmniClass başlığıThin Sheets