Publiko produktet
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - a statement surface defined by its deep matt finish, tactile velvet-like touch and durability. This combination of aesthetics and functionality means RAUVISIO noir HPL laminate can handle the heaviest applications, making it the ideal choice for kitchen worktops, furniture fronts, counters and commercial interiors.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • Ürün ailesiREHAU Furniture Boards
  • Ürün grubuRAUVISIO
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1300
  • Genişlik (mm)2800
  • Derinlik (mm)19
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeHPL laminate
  • İkincil malzemeMDF levha
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)58
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_35
  • Uniclass 2015 açıklamasıCovering and finishing products
  • OmniClass numarası23-13 19 11 11
  • OmniClass başlığıThin Sheets