Publiko produktet
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW

    REHAU | ARALYA | WINDOW

    The Aralya Design Series, with its glazing width of 62 mm, offers the possibility

    Integrate triple glazing/ Panels up to 50 mm thick. The system is characterized by

    its straight or rounded shapes. The tread depth of 77 mm thickness and its 5 chambers including reinforcement are generously proportioned.

    The Aralya design allows the implementation of all types of openings.

    Özellikler
    • Elevation width frame/sash:

      108mm to 128mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ARALYA_WINDOW
    • Ürün ailesiREHAU | ARALYA
    • Ürün grubuREHAU | ARALYA
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-12-19
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)77
    İlgili
    • Ana malzemePVC
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Tilt and Turn Windows
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıDoors and windows and glass
    • UNSPSC kodu3017
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin