Publiko produktet
REHAU | NEFERIA | WINDOW
REHAU | NEFERIA | WINDOW
REHAU | NEFERIA | WINDOW
REHAU | NEFERIA | WINDOW
REHAU | NEFERIA | WINDOW

    REHAU | NEFERIA | WINDOW

    A new window technology
    - PVC and RFP materials for greater rigidity
    - 100% recyclable
    - Wings and frames of 70 mm
    - Protected openings and drains hidden
    - Up to 7 isolation chambers
    - 3 impact seals
    including at the level of glazing;
    - More light
    - 100% invisible drains
    - Equal amplification for light and dark shades;
    - Glazing from 14 to 44 mm

    Özellikler
    • Elevation width frame/sash:

      100 mm to 180 mm

      overall depth:104 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0,77 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 42dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class VA3
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.NEFERIA_WINDOW
    • Ürün ailesiREHAU | NEFERIA
    • Ürün grubuREHAU | NEFERIA
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-12-19
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemePVC
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Tilt and Turn Windows
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıDoors and windows and glass
    • UNSPSC kodu3017
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows