Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Saklama
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Rej Design
Takip et
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
5488240
Ürün ailesi
Water heated towel rails
Ürün grubu
Twig
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2013-06-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
70
Genişlik (mm)
800
Derinlik (mm)
150
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.rejdesign.fi/water
Kurulum talimatları
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Bakır
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Benzer ürünler
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
İndir
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir