Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Saklama
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Rej Design
Takip et
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
5488620
Ürün ailesi
Water heated towel rails
Ürün grubu
Retro
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2013-06-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
670
Genişlik (mm)
570
Derinlik (mm)
207
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.rejdesign.fi/water
Kurulum talimatları
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Bakır
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Benzer ürünler
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
İndir
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir