Publiko produktet
F1FR Series

F1FR Series

4.4 / 5 yıldız4.4(14 incelemeler)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F1FR
  • Ürün ailesiCommercial quick response
  • Ürün grubuF1FR Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-05-21
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıYangını Bastırma Terminali
  • UNSPSC adıFire sprinkler heads
  • UNSPSC kodu46191610
  • CSI MasterFormat 2014 kodu21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDry-Pipe Sprinkler Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Okyanusya Kuzey Amerika Avrupa Afrika