Publiko produktet
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Model F1 Res Sprinklers are used for Residential Fire Pro- tection according to UL 1626 Standard*. For ceiling types: Smooth Flat Horizontal, or beamed, or sloped, in accordance with NFPA 13D, 13R, or 13 2013 editions. Be sure that orifice size, temperature rating, deflector style and sprinkler type are in accordance with the latest published standards of The Na- tional Fire Protection Association or the approving authority having jurisdiction.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F1RE
  • Ürün ailesiCommercial quick response
  • Ürün grubuF1FR Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-05-21
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıYangını Bastırma Terminali
  • UNSPSC adıFire sprinkler heads
  • UNSPSC kodu46191610
  • CSI MasterFormat 2014 kodu21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDry-Pipe Sprinkler Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Okyanusya Kuzey Amerika Avrupa Afrika