Publiko produktet
HE1.5XINH
RenewAire LLC

HE1.5XINH

Özellikler
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-925 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    54 3/4" L x 23 3/4" W x 35 3/4" H
    204-275 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    63" L x 30" W x 56" H
    325 lbs. 
    Accessories box shipped loose on top of unit.

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.he15xinh
  • Ürün ailesiVentilators
  • Ürün grubuMechanical Equipment
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1365.25
  • Genişlik (mm)876.3
  • Derinlik (mm)1349.37
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Kg)206.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-25 11 13 37
  • OmniClass başlığıPositive Pressure Ventilators