Publiko produktet
HE1XRT
RenewAire LLC

HE1XRT

Özellikler
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.he1xrt
  • Ürün ailesiVentilators
  • Ürün grubuMechanical Equipment
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1365.25
  • Genişlik (mm)876.3
  • Derinlik (mm)1349.38
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Kg)206.3974829480872
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • Uniclass 2015 koduSs_65_40
  • Uniclass 2015 açıklamasıVentilation systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-25 11 13 37
  • OmniClass başlığıPositive Pressure Ventilators