Publiko produktet
RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate
Resopal GmbH

RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RES030001
  • Ürün ailesiHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Ürün grubuResopal HPL & Compact
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3050
  • Genişlik (mm)1320
  • Derinlik (mm)0.8
İlgili
  • Ana malzemeLaminat
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Sac Malzemeler
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 açıklamasıHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II koduC30
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika
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
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin