Publiko produktet
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Arşivlendi

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 Concept System® 59 zarif ve makul fiyatlı alüminyum hemyüz kapıların yapımında çeşitli yalıtımlı profiller sunar. Sistem, tüm konfor ve estetik gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde çeşitli eşik çözümleriyle kullanılabilir. Sistemin sınırlı profil derinliği birçok inşaatta, azaltılmış duvar kalınlıklarında bile, uygulamaya olanak verir. CS 59 sistemi her çeşit içeri ve dışarı açılan, tek ve çift kanatlı hemyüz kapıları içermektedir. Çok sayıdaki olası kombinasyon, sistemi binanın ihtiyaçlarına uygun hale getirir. Kapı sistemi CS 59 pencere sistemi ile mükemmel şekilde eşleşmektedir. Geniş renk seçenekleri bina stili ile mükemmel bir uyum yakalamaya olanak verir.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Reynaers_door_Concept_system_59
  • Ürün ailesiWindows & Doors
  • Ürün grubuWindows Aluminium
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-11-19
  • Baskı numarası2
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Doors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 13 13
  • OmniClass başlığıAluminum Doors
  • CSI UniFormat II koduB2030
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors