Publiko produktet
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Reynaers
    Arşivlendi

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 Concept System® 68 stabilite, ısı yalıtımı ve güvenlik açısından iyi performans gösteren çok amaçlı bir pencere sistemidir. Bu doğrama sisteminde fonksiyonel, Rönesans, Softline ve Hidden Vent olarak adlandırılan farklı estetik tarzlar mevcuttur. Böylece farklı bina tarzlarına mükemmel uyum sağlar. Bu pencere sistemi içeri ve dışarı açılan pencereler için bir dizi çözüm sunar ve Ventalis havalandırma üniteleri ile uyumludur. CS 68 aynı zamanda hırsızlığa karşı WK2 ve WK3 sınıflarına uygun olup, üst düzey güvenlik sağlar.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Reynaers_door_Concept_system_68
    • Ürün ailesiWindows & Doors
    • Ürün grubuWindows Aluminium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-11-19
    • Baskı numarası3
    • Derinlik (mm)59
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Doors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 13 13
    • OmniClass başlığıAluminum Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors