Publiko produktet
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 / 5 yıldız4.5(16 incelemeler)
    Concept Wall 50 Curtain wall® 50 sınırsız tasarım özgürlüğü sunan ve maksimum şeffaflığa olanak veren bir cephe ve çatı sistemidir. CW 50 çeşitli tasarım ve cam varyantlarıyla sunulmaktadır; aynı zamanda, belirtilmiş yangın dayanımı ve ısı yalıtımı düzeylerine uygun farklı teknik varyantlar da içermektedir.  Tasarım varyantları binanın hem içi, hem de dışı için çözümler sunmaktadır. Cam varyantlar, standart baskı kapaklarından, strüktürel silikon kasetli ve strüktürel silikon mekanik bağlantılı çözümlere kadar değişiklik göstermektedir.  Kapsamlı CW 50 profil serisi çağdaş mimarinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır. Enerji performansı açısından, sistem, üçlü cam kullanımına olanak veren ve sistemi pasif ev ve düşük enerjili binalar için bile uygulanabilir hale getiren farklı düzeylerde çözümler sunmaktadır. Bunun yanı sıra, paralel açılan pencere, makaslarla dışa açılır pencere, gizli çift eksenli pencere gibi özel açılma tipleri kusursuz bir şekilde entegre edilebilir. Aynı zamanda CW 50’nin çatı uygulamalarında entegrasyon için düz çatı kanatları kullanılır.
    Özellikler
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.reynaers-curtain-wall-cw-50
    • Ürün ailesiCurtain Wall
    • Ürün grubuCurtain Wall
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-04-17
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    • Ağırlık net (Kg)700
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • UNSPSC adıGlass curtainwalling
    • UNSPSC kodu30151806
    • Uniclass 2015 koduPr_20_76_51_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAluminium curtain wall frame sections
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass numarası23-13 33 27 11
    • OmniClass başlığıCurtain Walls
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows