Publiko produktet
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Concept Patio 130 - CP 130 Concept Patio® 130, yalıtım, stabilite ve güvenlik açısından en yüksek gereksinimleri karşılayan, yüksek yalıtımlı bir sürme ve kardır&sür sistemidir. Sistem CS 77 serilerine mükemmel şekilde bağlanabilmektedir. CP 130 çeşitli açılma olanaklarıyla sunulmakta olup, alçak eşik seçeneği mekanlar arası geçişlerdeki konforu arttırmak için bir çözüm sunar. Özel köşe çözümü sabit bir köşe elemanı olmadan alanları genişletmeye olanak vererek iç ve dış mekanlar arasında mükemmel ve net bir süreklilik sağlar. Bu, CP 130’u manzaralı odalar için ideal kılar. Bu sağlam sistem 300 kg’a kadar kanat ağırlığına sahip büyük ve stabil sürme pencerelerin ve kapıların inşasına olanak verir. Aynı zamanda, estetik, ince hatlı bir orta kanat kesiti sunar. CP 130 aynı zamanda hırsızlığa karşı WK2 sınıfına uygun olup, emniyetli ve güvenli bir çözüm sunar.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Reynaers_Concept_Patio_130
    • Ürün ailesiWindows & Doors
    • Ürün grubuSliding Elements Aluminium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-11-19
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)130
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Afrika Kuzey Amerika Güney Amerika