Publiko produktet
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
    Reynaers

    Reynaers - Window - CS 77

    Concept System 77 - CS 77 Concept System® 77 ısı yalıtımı, stabilite ve güvenlik açısından yüksek gereksinimleri karşılayan, yüksek izolasyonlu bir pencere sistemidir. Termal gereksinimler dikkate alındığında, bu sistemin izolasyon değeri (uf) standart açılan bir pencere için 1.6 W/m2’ye kadar inmektedir. Sistemin özgün konsepti onu üçlü cam için oldukça uygun kılar. CS 77 İsviçre Minergie® bileşen etiketini almıştır. Bu sistemin; akustik, su ve hava geçirmezlik performansının yanı sıra kurşun geçirmez ve yangın dayanımı gibi özel geliştirilmiş sistemleri en yüksek Avrupa standartlarını karşılamaktadır. Ayrıca, CS77 pencereler hırsızlığa karşı farklı WK2 ve WK3 sınıflarına uygun olup, üst düzey güvenlik sağlar. Bu doğrama sisteminde farklı bina tarzlarına mükemmel uyum sağlamak üzere fonksiyonel, Rönesans, Softline ve Hidden Vent olarak adlandırılan farklı estetik tarzlar mevcuttur. Bu pencere sistemi içeri ve dışarı açılan pencereler için bir dizi çözüm sunar. CS 77 kapılar, CP 130 sürme doğrama sistemleri ve Ventalis havalandırma üniteleri ile de çok sayıda kombinasyon olanağı sağlaması, CS77'yi en yüksek güvenlik standartlarına sahip olanlar dahil, her tür bina konsepti için uygun hale getirmektedir.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Reynaers_window_Concept_system_77
    • Ürün ailesiWindows & Doors
    • Ürün grubuWindows Aluminium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-11-19
    • Baskı numarası2
    • Derinlik (mm)77
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Single Hung Windows
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 11 17
    • OmniClass başlığıWindow Frames
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows