Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
rheinzink/products/45aff37d-7e63-40ce-92a1-1400f9167608
Ev
Kategoriler
Yapı
Çatı
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
RHEINZINK
Takip et
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
RZK010067
Ürün ailesi
Textures
Ürün grubu
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-03-01
Baskı numarası
1
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çinko
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Çatı
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Benzer ürünler
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
İndir
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
İndir
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
İndir
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
İndir
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
İndir
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
İndir