Publiko produktet
Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets
Rich Solar

Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets

Features

  • Ideal for positioning solar panels at an angle on a rooftop.
  • Used on flat surface or roof.
  • Maximum tilt angles depend on the size of solar panels.
  • Easy of installation.
  • Aluminum alloy material.
  • Light weight.

As Featured on Amazon.com

Özellikler
  • Product Dimensions: 15 x 7 x 2 inches
    Item Weight: 4.4 pounds

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Rich-Solar-Adjustable-Solar-Panel-Tilt-Mount-Brackets
  • Ürün ailesiSolar
  • Ürün grubuMount Bracket
  • TipBelge (Sadece bilgi)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeDiğer
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Güneş Enerjisi
  • UNSPSC adıPower sources
  • UNSPSC kodu2610
  • CSI MasterFormat 2014 kodu48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSolar Energy Collectors
  • OmniClass numarası23-19 25 11 19 15
  • OmniClass başlığıSolar Panels