Publiko produktet
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    Özellikler
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.1060030XX3202
    • Ürün ailesiBasins
    • Ürün grubuMonaco
    • Yayınlanma tarihi2024-01-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)220
    • Genişlik (mm)430
    • Derinlik (mm)580
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriArjantin
    • Üretim yeriArjantin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika