Publiko produktet
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Özellikler
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.1111510XX0200
    • Ürün ailesiBidets
    • Ürün grubuThe Gap
    • Yayınlanma tarihi2024-07-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)410
    • Genişlik (mm)570
    • Derinlik (mm)355
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriArjantin
    • Üretim yeriArjantin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika