Publiko produktet
Dama Senso Single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Özellikler
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1131140xx0200
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuDama Senso
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-07-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)405
  • Genişlik (mm)590
  • Derinlik (mm)375
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriArjantin
  • Üretim yeriArjantin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika