Publiko produktet
Inspira Back to wall vitreous china Rimless WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall vitreous china Rimless WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Özellikler
  • compatible products: 1251310000200 Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with bottom inlet A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1251230xx0200
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuInspira
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-07-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)820
  • Genişlik (mm)645
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriArjantin
  • Üretim yeriArjantin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika