Publiko produktet
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet). Robustness and style join forces to offer maximum comfort and well-being. This collection has been designed to adapt to any bathroom environment.
    Özellikler
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.221670XX0
    • Ürün ailesiBaths
    • Ürün grubuDuo Plus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)1800
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures