Publiko produktet
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Rectangular acrylic bath. Pallets of 5 units. This collection revitalises the concept of well-being with a simple, versatile and elegant proposal. Gentle forms that follow the natural contours of the body in a design where the essence of the purest forms prevails. The result is an assembly that adapts perfectly to any bathroom space.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.248756XX0
  • Ürün ailesiBaths
  • Ürün grubuGenova
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-19
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)1400
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 11
  • OmniClass başlığıBath Shower Units