Publiko produktet
THE GAP SQUARE - Countertop washbasin with tap hole
Roca

THE GAP SQUARE - Countertop washbasin with tap hole

SQUARE - Countertop washbasin with tap hole
Özellikler
  • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3270Y9xx0
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuThe Gap
  • Yayınlanma tarihi2021-05-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)40
  • Genişlik (mm)390
  • Derinlik (mm)420
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures